- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OJ5149
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
Direktavkännande fotocell med bakgrundsdämpning
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Noggrann bakgrundsdämpning
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
- Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
- Snabb montering med monteringshål med robust manchett av rostfritt stål
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Bakgrundsdämpad |
---|---|
Funktionsprincip | Direktavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | NPN |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [mm] | 15...400; (vitt papper 200 x 200 mm 90 % remission) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 18 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | Räckvidd |
Bakgrundsdämpad | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 574 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Material | kapsling: ABS; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroniskt lås | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Noggrannhetskurva
|
|
---|