- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OJ5185
Reflexavännande givare för transparenta objekt
OJ5185
OJPGFPKG/FO/AS
Reflexavännande givare för transparenta objekt
OJ5185
OJPGFPKG/FO/AS
- Tillförlitlig detektering av glas, film, PET-flaskor och genomskinligt förpackningsmaterial
- Mycket lång räckvidd
- Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
- Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
- Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 22 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,2...1,5; (Prismareflektor 50 x 50 mm E20722) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 64 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 867 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 27,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Material | kapsling: ABS; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | Frontmonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektroniskt lås | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|