• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. OJ5189

Reflexavännande givare för transparenta objekt

OJ5189

OJPGFNKG/SO/AS

Reflexavännande givare för transparenta objekt

OJ5189

OJPGFNKG/SO/AS

  • Tillförlitlig detektering av glas, film, PET-flaskor och genomskinligt förpackningsmaterial
  • Mycket lång räckvidd
  • Intuitiv inställning av känslighet och utmatningsfunktion
  • Hög kopplingsfrekvens för snabba processer
  • Enkel uppriktning tack vare synligt rött ljus
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus rött ljus
Kapsling rektangulär
Applikation
Speciella egenskaper polarisationsfilter
Funktionsprincip Reflexavkännande fotocell
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...30 DC
Strömförbrukning [mA] < 22
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus rött ljus
Våglängd [nm] 660
Utgångar
Elektriskt utförande NPN
Utgångsfunktion ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 200
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] 0,2...1,5; (Prismareflektor 50 x 50 mm E20722)
Inställbart område ja
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 64
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Polarisationsfilter ja
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] 0...60
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 897
Mekaniska data
Vikt [g] 36,8
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 35 x 11 x 24
Material kapsling: ABS; LED-fönster: SEPS; Tryckknapp: SEPS
Material lins
Glas
Linsjusterting sidomonterad optik
Displayer / manöverelement
Display
Utgångsstatus 1 x LED, gul
drift 1 x LED, grön
Funktion 1 x LED, röd
Elektroniskt lås ja
Tillbehör
Ingående delar
monteringsskruvar: 2
fjäderbricka: 2
Muttrar: 2
Anmärkning
Anmärkning
Driftspänning "supply class 2" enligt cULus
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M8; kodning: A
diagram och grafer
Driftreservskurvor