Förstärkare för fiberoptik
OK5003
OKF-FPKG/6M
Förstärkare för fiberoptik
OK5003
OKF-FPKG/6M
- Användning som envägsavkännande givare eller direktavkännande givare
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Tydligt synlig LED-display för att kontrollera kopplingsstatusen
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 120 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [m] | 0...0,12; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | 0...40; (Direktavkännande fotocell) |
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 529 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 290 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 50 x 19 x 35 |
Material | PPO modifierad |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
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
Anslutning | kabel: 6 m, PVC; 4 x 0,34 mm² |
---|