- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OL0006
Envägsavkännande givare sändare
OL0006
OLS-OOOA
Envägsavkännande givare sändare
OL0006
OLS-OOOA
- Mycket lång räckvidd
- Intuitiv inställning av känsligheten
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- LED-display för att kontrollera drift, växlingsstatus och funktion
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Max. effektförbrukning [VA] | 4 |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Kortslutningssäker | nej |
---|---|
Överlastskydd | nej |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 25 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 2500 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 316 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 163,5 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Material | PA; PBT | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Mantel: Ø 4,5...10 mm; Kabelförskruvning: M16 X 1,5 |
---|