- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OM0007
Envägsavkännande givare sändare
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
Envägsavkännande givare sändare
OM0007
OMS-OOOW/LS-500
- Mycket lång räckvidd
- Med kombinerat AC/DC-utmatningssteg
- Stort driftspänningsintervall
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 24...240 AC/DC |
Max. effektförbrukning [VA] | 6 |
Skyddsklass | II |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Typ. Livslängd [h] | 100000 |
Referenstemperatur för "service life" [°C] | 25 |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | nej |
---|
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 50 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 320 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | Räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...40 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 187,787 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Material | ABS glasfiberförstärkt | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x 7/8"; kodning: A; Låsning: Aluminium, färglöst eloxerat |
---|