Förstärkare för fiberoptik
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
Förstärkare för fiberoptik
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
- För applikationer i vilka fler än en fiberoptik behövs för positionsdetektering
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- För noggrann detektering av små delar
- Display med grafisk kapacitet för enkel inställning
- För användning med akrylfiberoptik med låg kostnad
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 12...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 50; ((24 V)) |
Max. effektförbrukning [VA] | 1,2 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 630 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP | |
---|---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 | |
Funktionskontrollutgång | ja | |
Max. strömlast för funktionskontroll på utgången [mA] | 200 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 1000 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Kortslutningsskyddad | ja | |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | |
Överlastskydd | ja | |
Tidsfunktion [s] | 0,001...0,1 |
Område
Räckvidd [m] | < 3,8; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | 0...300; (Direktavkännande fotocell) |
Inställbart område | ja |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Automatisk och manuell inställning av kopplingspunkter; logiska funktioner AND, OR; andra kopplingspunkt |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 521 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Antal kanaler | 6 |
Anslutning fiberoptik | FE-11 / FT-11 |
Material | kapsling: ABS; displayfönster: PMMA; LED-fönster: SEPS; skyddsplåt: formgjuten zink plastbelagd (PA) |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroniskt lås | ja |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M16 |
---|