profilegivare
OPD101
OPDLFPKG
profilegivare
OPD101
OPDLFPKG
- Inline kvalitetskontroll säkrar upp korrekt monterade delar
- Quick set-up utan mjukvara
- Universiell användning med färgoberoende och okänslighet mot omgivande ljus
- Mjukvarustödd felanalys med visualisering av profilen och mätvärden
- Upp till 10 valbara profiler ger ökad flexibilitet
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Laserskyddsklass | 1 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 200; (10 V) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 2 |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 650 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 1; Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Ingångar
Trigger | extern |
---|---|
Antal kopplingsingångar | 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | 2 x slutande/brytande; (parametriserbar) |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätavstånd (Z-led) [mm] | 150...300 |
---|---|
Bredd av mätområdet (X-led) vid min. mätavstånd [mm] | 45; (avstånd = 150mm) |
Bredd av mätområdet (X-led) vid max. mätavstånd [mm] | 90; (avstånd = 300mm) |
Mätfrekvens [Hz] | 5 |
Noggrannhet / Avvikelse
Mätvärdesupplösning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Noggrannhet |
|
Mjukvara / programmering
Antal profilområden som kan sparas | 10 |
---|---|
Antal profilområden | 2 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | räknare för driftstimmar; antal triggningar; ROI-inställning | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...60 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 20 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserskyddsklass | 1 | ||||||||||
Hänvisning till laser |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 155 | ||||||||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 534,5 |
---|---|
Mått [mm] | 88 x 65 x 28,5 |
Material | kapsling: formgjuten zink; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; framruta: PMMA |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
|
|
---|
Ytterligare data
ljuslinje
mätavstånd (Z-led) | ljuslinje |
150 mm | 50 x 1 mm |
300 mm | 100 x 1 mm |
Värden gäller för | |
Extra belysning på objektet | < 20 klx |
konstant omgivande fårhållanden | 23 °C / 960 hPa |
minsta start-up tid i minuter | 10 |