Vinkelfotocell
OPL204
OPL-DPKG/US
Vinkelfotocell
OPL204
OPL-DPKG/US
- Snabb inställning: inget behov av att rikta upp sändare och mottagare
- Fin och precis ljusstråle över hela gaffelbredden
- Metallhölje minskar distortionen
- Ljust-på-/mörkt-på-läge valbart via vridreglage
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|
Applikation
Speciella egenskaper | Funktionskontrollutgång |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...35 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 45 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Funktionskontrollutgång | ja |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 919 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 150 |
---|---|
Mått [mm] | 65 x 10 x 106 |
Sidolängd X [mm] | 54 |
Sidolängd Y [mm] | 55 |
Sensorbredd Z [mm] | 60,46 |
Material | kapsling: formgjuten zink; Optik: Glas |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|