Gaffelfotocell
OPU200
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
Gaffelfotocell
OPU200
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
- Snabb inställning: inget behov av att rikta upp sändare och mottagare
- Fin och precis ljusstråle över hela gaffelbredden
- Metallhölje minskar distortionen
- Ljust-på-/mörkt-på-läge valbart via vridreglage
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 860 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (Automatisk lastavkänning PNP/NPN) |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (omkopplingsbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 1,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 10000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Diameter på minsta avkänningsbara objekt [mm] | 0,2 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 744 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 56 |
---|---|
Mått [mm] | 25 x 10 x 45 |
Gaffeldjup D [mm] | 17 |
Gaffelbredd W [mm] | 10 |
Material | kapsling: formgjuten zink svart eloxerad; Optik: Glas |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A |
---|