- Produkter
- OR0007
Reflexavkännande fotocell
OR0007
ORR/ORT-V/6M
Reflexavkännande fotocell
OR0007
ORR/ORT-V/6M
- Speciellt kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Mycket lång räckvidd
- För anslutning till en kopplingsförstärkare
- Redo att användas omedelbart tack vare fast inställning
Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv
Alternativartiklar: OR0004 Produktjämförelse: OR0007 / OR0004 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Anslutning till förstärkare | ja |
---|---|
Förstärkare | Anslutning till förstärkare OV5012, OV0010 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Utgångar
Kortslutningsskyddad | nej |
---|---|
Överlastskydd | nej |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,3...1; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 200; (vitt papper 200 x 200 mm) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
---|
Mekaniska data
Vikt [g] | 0,141 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Material | PPO modifierad |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 6 m; 2 x 0,14 mm² |
---|