- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OS0024
Envägsavkännande givare sändare
OS0024
OSS-OOOA
Envägsavkännande givare sändare
OS0024
OSS-OOOA
- Mycket lång räckvidd
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Frekvens AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
Strömförbrukning [mA] | 18 |
Skyddsklass | II |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
---|---|
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 20 |
Inställbart område | nej |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1036 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 265 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|