- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OS0033
Reflexavkännande fotocell
OS0033
OSP-FBOA
Reflexavkännande fotocell
OS0033
OSP-FBOA
- Mycket lång räckvidd
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Med kombinerad AC/DC-utmatning och dubbelledningsteknologi
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
---|---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 10,5 |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 10,5 |
Minsta lastström [mA] | 15 |
Max. läckström [mA] | 6 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | 25 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 25 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 6; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 302 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 277,5 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb |
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|