- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OS5016
Reflexavkännande fotocell
OS5016
OSR-FPKG
Reflexavkännande fotocell
OS5016
OSR-FPKG
- Mycket lång räckvidd
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 30; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 950 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 10; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 632 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 275 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|