- Produkter
- OS5032
Reflexavkännande fotocell
OS5032
OSP-FPKG/T
Reflexavkännande fotocell
OS5032
OSP-FPKG/T
- Mycket lång räckvidd
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Robust hölje för användning i tuffa industriella miljöer
- Intuitiv inställning av känslighet och timerfunktioner via potentiometer
- Med polariseringsfilter
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 25; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 40 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Tidsfunktion [s] | 0,01...5 |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 6; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 472 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 289 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | klämmor: ...1,5 mm²; Kabelförskruvning: M20 X 1,5 |
---|