- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OT5008
Envägsavkännande givare sändare
OT5008
OTS-OOKG/US-100
Envägsavkännande givare sändare
OT5008
OTS-OOKG/US-100
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Mycket lång räckvidd
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Envägsavkännande givare |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...50 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 20; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Område
Sändare / mottagare | sändare |
---|---|
Räckvidd [m] | < 10 |
Inställbart område | nej |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 524 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 1862 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 153 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|