- Produkter
- OT5015
Reflexavkännande fotocell
OT5015
OTP-FPKG
Reflexavkännande fotocell
OT5015
OTP-FPKG
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Programmerbart ljust-på-/mörkt-på-läge
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Med polariseringsfilter
- LED-display för att kontrollera kopplingsstatus och funktion
Utgående artikel
Alternativartiklar: O5P500 Produktjämförelse: OT5015 / O5P500 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Typ av ljus | rött ljus |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Applikation
Speciella egenskaper | polarisationsfilter |
---|---|
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 35; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | rött ljus |
Våglängd [nm] | 660 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljus-/mörkerkopplad; (Programmerbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 150 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,2...2; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 280 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Polarisationsfilter | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 585 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 202,4 | |
---|---|---|
Kapsling | rektangulär | |
Mått [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Material | PBT | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|