Förstärkare för fiberoptik
OU5001
OUF-HPKG
Förstärkare för fiberoptik
OU5001
OUF-HPKG
- Enkel anslutning av fiberoptiken till en förstärkare
- Användning med akrylfiberoptik med låg kostnad eller högkvalitativ glasfiberoptik
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 35; ((24 V)) |
Skyddsklass | II |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | ljuskopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd [m] | < 0,12; (Envägsavkännande givare) |
---|---|
Räckvidd [mm] | < 40; (Direktavkännande fotocell) |
Inställbart område | ja |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 653 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 152 |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Mått [mm] | 28 x 16 x 56 |
Material | PPO modifierad |
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|