• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Alla fotoceller
  5. OU5005

Envägsavkännande givare sändare

OU5005

OUS-OOKG

Envägsavkännande givare sändare

OU5005

OUS-OOKG

  • Mycket lång räckvidd
  • Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftspänningsintervall
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Kapsling rektangulär
Applikation
Funktionsprincip Envägsavkännande givare
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 10...55 DC
Strömförbrukning [mA] 20; ((24 V))
Skyddsklass II
Polaritetsskyddad ja
Typ av ljus infrarött ljus
Våglängd [nm] 880
Utgångar
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Område
Sändare / mottagare sändare
Räckvidd [m] < 6
Inställbart område nej
Max. ljuspunktsdiameter [mm] 734
Ljuspunktens dimensioner refererar till vid maximal räckvidd
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 1801
Mekaniska data
Vikt [g] 138
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 28 x 16 x 51
Material PPO modifierad
Material lins
Glas
Linsjusterting sidomonterad optik
Displayer / manöverelement
Display
drift 1 x LED, gul
Tillbehör
Ingående delar
Vinkelfäste: 1, E20211
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²