- Produkter
- Givare
- Fotoceller
- Alla fotoceller
- OU5036
Reflexavkännande fotocell
OU5036
OUR-DPKG/US-100-DPS
Reflexavkännande fotocell
OU5036
OUR-DPKG/US-100-DPS
- Mycket lång räckvidd
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Intuitiv inställning av känsligheten via potentiometer
- Tydligt synlig indikation av kopplingsstatusen
- Stort driftspänningsintervall
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Hölje | rektangulär |
Applikation
Funktionsprincip | Reflexavkännande fotocell |
---|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 35; ((24 V)) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP |
---|---|
Utgångsfunktion | mörkerkopplad |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 160 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Område
Räckvidd mot reflexspegel [m] | 0,15...3; (Prismareflektor Ø 80 E20005) |
---|---|
Inställbart område | ja |
Max. ljuspunktsdiameter [mm] | 262 |
Ljuspunktens dimensioner refererar till | vid maximal räckvidd |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 694 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 75 | |
---|---|---|
Hölje | rektangulär | |
Mått [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Material | PPO modifierad | |
Material lins |
|
|
Linsjusterting | sidomonterad optik |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
diagram och grafer
Driftreservskurvor
|
|
---|