• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Fotoceller
  4. Mätande ljusridå
  5. OY5100

mätande ljusraster

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

mätande ljusraster

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • Enkel objektdimensionering i intralogistik utan komplex programmering
  • Hög upplösning för precis objektdetektering
  • Enkel integration genom standardiserat IO-Link interface
  • Selektiv utvärdering av strålar för att bestämma dimension eller avstånd mellan objekten
  • ce
Produktegenskaper
Typ av ljus infrarött ljus
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 19,2...28,8 DC
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] 300
Typ av ljus infrarött ljus
Våglängd [nm] 880
Mottagare
Strömförbrukning [mA] 85
Sändare
Strömförbrukning [mA] 15
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1
Utgångar
Elektriskt utförande PNP/NPN; (parametriserbar)
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Max. strömbelastning per utgång [mA] 100
Kopplingsfrekvens DC [Hz] 16
Kortslutningsskyddad ja
Överlastskydd ja
Område
Antal ljusstrålar 15
Avkänningsområde,höjd [mm] 140
Avkänningsfältets bredd (låg ljusiuntensitet) [m] 0...2
Avkänningsfältets bredd (hög ljusiuntensitet) [m] 1...10
Avstånd mellan strålar [mm] 10
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; andra kopplingspunkt; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; ljus-/mörkerkopplad
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Min. processcykeltid [ms] 10
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
processvärde 80
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 2
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering; räknare för driftstimmar
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 1399
Hänvisning
För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...55
Lagringstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] 10
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 3 V
EN 55011 Klass A
Vibrationstålighet
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1mm amplitud, svängningsperiod 5 min., 30 min. per axel vid resonans eller 55 Hz
Stöttålighet
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 389
Mekaniska data
Vikt [g] 1079,1
Kapsling rektangulär
Mått [mm] 213 x 28 x 30
Material kapsling: Aluminium; framruta: PC
Längd L [mm] 213
Displayer / manöverelement
Display
sändare 2 LED
mottagare 3 LED
Tillbehör
Ingående delar
Monteringsvinkel: 2
Monteringsmuttrar: 2
Muttrar
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A