mätande ljusraster
OY5110
OYA1640-165-0-10-C-3-IO
mätande ljusraster
OY5110
OYA1640-165-0-10-C-3-IO
- Enkel objektdimensionering i intralogistik utan komplex programmering
- Hög upplösning för precis objektdetektering
- Enkel integration genom standardiserat IO-Link interface
- Selektiv utvärdering av strålar för att bestämma dimension eller avstånd mellan objekten
Produktegenskaper
Typ av ljus | infrarött ljus |
---|---|
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] | 300 |
Typ av ljus | infrarött ljus |
Våglängd [nm] | 880 |
Strömförbrukning [mA] | 100 |
---|
Strömförbrukning [mA] | 15 |
---|
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (parametriserbar) |
---|---|
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 12 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Överlastskydd | ja |
Område
Antal ljusstrålar | 165 |
---|---|
Avkänningsområde,höjd [mm] | 1640 |
Avkänningsfältets bredd (låg ljusiuntensitet) [m] | 0...2 |
Avkänningsfältets bredd (hög ljusiuntensitet) [m] | 1...10 |
Avstånd mellan strålar [mm] | 10 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; andra kopplingspunkt; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; ljus-/mörkerkopplad |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel | ||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 10 | ||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; räknare för driftstimmar | ||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
||||||||
Hänvisning |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...55 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] | 10 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 59 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 5 |
---|---|
Kapsling | rektangulär |
Mått [mm] | 1713 x 30 x 28 |
Material | kapsling: Aluminium; framruta: PC |
Längd L [mm] | 1713 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Tillbehör
Ingående delar |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|