Produktegenskaper
Typ av ljus |
infrarött ljus |
Elektriskt utförande |
PNP/NPN; (parametriserbar) |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 67 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] |
19,2...28,8 DC |
Skyddsklass |
III |
Polaritetsskyddad |
ja |
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms] |
300 |
Typ av ljus |
infrarött ljus |
Våglängd [nm] |
880 |
Mottagare
Strömförbrukning [mA] |
100 |
Sändare
Strömförbrukning [mA] |
15 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar |
Antal kopplingsutgångar: 1 |
Utgångar
Elektriskt utförande |
PNP/NPN; (parametriserbar) |
Antal kopplingsutgångar |
1 |
Utgångsfunktion |
slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] |
2 |
Max. strömbelastning per utgång [mA] |
100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] |
11 |
Kortslutningsskyddad |
ja |
Överlastskydd |
ja |
Område
Antal ljusstrålar |
210 |
Avkänningsområde,höjd [mm] |
2090 |
Avkänningsfältets bredd (låg ljusiuntensitet) [m] |
0...2 |
Avkänningsfältets bredd (hög ljusiuntensitet) [m] |
1...10 |
Avstånd mellan strålar [mm] |
10 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter |
hysteres / fönsterfunktion; andra kopplingspunkt; Switch-on och switch-off-fördröjning; Upstart; Teach-funktion; ljus-/mörkerkopplad |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface |
IO-Link |
Typ av transmission |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision |
1.1 |
SDCI-standard |
IEC 61131-9 |
Profil |
Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel |
SIO-läge |
ja |
Nödvändig masterporttyp |
A |
Min. processcykeltid [ms] |
10 |
IO-Link processdata (cyklisk) |
Funktion |
bitlängd |
processvärde |
80 |
enhetsstatus |
4 |
binär kopplingsinformation |
2 |
|
IO-Link funktioner (acyklisk) |
användarspecifik markering; räknare för driftstimmar |
Understödda DeviceIDs |
Drift typ |
DeviceID |
default |
1403 |
|
Hänvisning |
För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads" |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] |
-10...55 |
Lagringstemperatur [°C] |
-25...70 |
Kapslingsklass |
IP 65; IP 67 |
Max. tålighet mot yttre ljuskällor [klx] |
10 |
Godkännanden / tester
EMC |
EN 61000-4-2 ESD |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 HF påstrålat |
3 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden |
3 V |
EN 55011 |
Klass A |
|
Vibrationstålighet |
EN 60068-2-6 Fc |
(10-55) Hz 1mm amplitud, svängningsperiod 5 min., 30 min. per axel vid resonans eller 55 Hz |
|
Stöttålighet |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms halvsinus 3 stötar i varje riktning utmed de tre koordinataxlarna |
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] |
46 |
Mekaniska data
Vikt [g] |
6,5 |
Kapsling |
rektangulär |
Mått [mm] |
2163 x 30 x 28 |
Material |
kapsling: Aluminium; framruta: PC |
Längd L [mm] |
2163 |
Displayer / manöverelement
Display |
sändare |
2 LED |
mottagare |
3 LED |
|
Tillbehör
Ingående delar |
Monteringsvinkel: 3 |
Monteringsmuttrar: 3 |
Muttrar |
|
Elektrisk anslutning - mottagare
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
Elektrisk anslutning - sändare
Anslutning |
Anslutning: 1 x M12; kodning: A |