• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Tryckgivare typ PA
  5. PA3226

Tryckgivare med ceramisk mätcell

PA3226

PA-2,5-RBN14-A-ZVG/US/ /V

Tryckgivare med ceramisk mätcell

PA3226

PA-2,5-RBN14-A-ZVG/US/ /V

  • Precis linjär 4 till 20 mA utsignal
  • Hög repeterbarhet och lågt linearitetsfel
  • Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
  • Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
  • Stort driftstemperaturintervall
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Mätområde
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36 psi 0...250 kPa
Processanslutning gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -25...90; (vid förfrågan: -40...90 °C)
Min. sprängtryck
50 bar 725 psi 5 MPa
Tryckhållfasthet
20 bar 290 psi 2 MPa
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 9,6...32 DC
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal analogsignal
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA)
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36 psi 0...250 kPa
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] < 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,05; (per 6 månader)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] 0,1; (0...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reaktionstider
Stegresponstid analogutgång [ms] 3
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 65
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 30 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
okänslighet mot radiostörningar (elektromagnetisk kompatibilitet) enligt direktiv för motorfordon 2004/104/EC
CISPR 25
störningsokänslighet enligt direktiv för motorfordon 2004/104/EC
ISO 11452-2 HF påstrålat 100 V/m
ISO 7637-2 pulse svårighetsgrad 4
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
DIN EN 61373 Kategori 3
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
DIN EN 61373 Kategori 2
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 506
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
För användning på järnväg
DIN EN 50155 / IEC 60571 Klasse T3, C1, S1
Mekaniska data
Vikt [g] 221,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM; PA; EPDM/X
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga
Strypningselementet integrerat nej (kan monteras i efterhand)
anzeigen-bedienelemente
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad