- Produkter
- PC3553
Tryckgivare
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
Tryckgivare
PC3553
PT-016-SBG14-A-ZVG/US/ /W
- Tillförlitlig detektering av systemtryck i industriella och mobila applikationer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Utmärkt repeterbarhet och lågt linearitetsfel
- Livslängd på fler än 50 miljoner tryckcykler
- Kompakt och robust hölje i rostfritt stål för användning i trånga utrymmen
Utgående artikel
Alternativartiklar: PT5414 Produktjämförelse: PC3553 / PT5414 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | 0...16 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga |
Applikation
Applikation | för industriell montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...90 |
Min. sprängtryck [bar] | 600 |
Tryckhållfasthet [bar] | 60 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 775; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20 mA) |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | 0...16 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,15; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 2,5; (inkl. drift p.g.a. åtdragningsmoment, nollpunkts- och mätområdesfel) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (-25...90 °C) |
Reaktionstider
Stegresponstid analogutgång [ms] | 3 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 218 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: FKM |
Min. tryckcykler | 50 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|