- Produkter
- PC5194
Tryckgivare
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
Tryckgivare
PC5194
PT-010-SEG14-A-ZVG/US/ /W
- Tillförlitlig detektering av systemtryck i industriella applikationer
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Utmärkt repeterbarhet och lågt linearitetsfel
- Livslängd på fler än 60 miljoner tryckcykler
- Kompakt och robust hölje i rostfritt stål för användning i trånga utrymmen
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [bar] | -1...10 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga DIN EN ISO 1179-2 |
Applikation
Applikation | för industriell montering | |
---|---|---|
Media | flytande och gasformiga medier | |
Medietemperatur [°C] | -25...70 | |
Min. sprängtryck [bar] | 300 | |
Tryckhållfasthet [bar] | 25 | |
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8,5...36 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 755; (Ub = 24 V; (Ub - 8,5 V) / 20,5 mA) |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | -1...10 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,05; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,8; (inkl. drift vid åtdragning, nollpunkts- und mätområdesfel, icke-linjäritet, hysteres) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,2 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten och området [% av spannet / 10 K] | < 0,25 (-25...70 °C) |
Reaktionstider
Stegresponstid analogutgång [ms] | 1 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 787 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 58,2 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI |
Material, i kontakt med mediet | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tryckcykler | 60 miljoner; (vid 1.2 gånger nominellt tryck) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga DIN EN ISO 1179-2 |
Tätning för processanslutning | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|