- Produkter
- PC9021
Tryckgivare
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Tryckgivare
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|---|
Mätområde [psi] | 0...3000 |
Processanslutning | gängad anslutning 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Applikation
Applikation | för mobil montering |
---|---|
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -40...90 |
Min. sprängtryck [psi] | 14500 |
Tryckhållfasthet [psi] | 5800 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9...36 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 6 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...5 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [psi] | 0...3000 |
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 1,2; (inkl. drift p.g.a. åtdragningsmoment, nollpunkts- och mätområdesfel) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,2 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Reaktionstider
Stegresponstid analogutgång [ms] | 8 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...90 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 859 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 78,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FPM Viton |
Min. tryckcykler | 50 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|