Tryckgivare med display
PE2094
PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E
Tryckgivare med display
PE2094
PE-010-RER14-MFRKG/US/ /E
- Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som IO-Link och en som analog utgång
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Mätelement | keramisk-kapacitiv tryckmätcell | |||
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar 1:5) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar 1:5) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
Analogstartpunkt |
|
|||
Analogslutpunkt |
|
|||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
Hänvisning | noggrannhet kopplingspunkt, linjäritetsfel under DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 1,5 |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0...50 |
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...4 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...4 |
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 161 | ||||
UL godkännande |
|
||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 236,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Al2O3 (99.9 %; keramik); EPDM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |