• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Alla tryck- / vakumgivare
  5. PE3001

Tryckgivare med display

PE3001

PE-250-SDR14-MFPKG/US/ /E

Tryckgivare med display

PE3001

PE-250-SDR14-MFPKG/US/ /E

  • Speciell tätning för användning i rengöringsprocesser
  • Med programmerbar kopplingsutgång och analog utgång
  • Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
Utgående artikel
Alternativartiklar: PE2091 eller PE2591 Produktjämförelse: PE3001 / PE2091 / PE2591 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • cul
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Mätområde
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Passande för användning i gaser vid tryck > 25 bar endast vid förfrågan
Kan ej användas för Oljor
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprängtryck
850 bar 12300 psi 85 MPa
Tryckhållfasthet
400 bar 5800 psi 40 MPa
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...36 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA] < 50
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Överspänningsskydd ja; (< 40 V)
Tillslagsfördröjning [s] 0,3
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Analog spänningsutgång [V] 0...10
Minsta lastmotstånd [Ω] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
0...250 bar 0...3625 psi 0...25 MPa
Kopplingspunkt SP
2...250 bar 40...3620 psi 0,2...25 MPa
Frånslagspunkt rP
1...249 bar 20...3600 psi 0,1...24,9 MPa
I steg om
1 bar 20 psi 0,1 MPa
Fabriksinställning
SP1 = 63 bar rP1 = 58 bar
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] < ± 0,5
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,25
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,05; (per 6 månader)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] 0,2; (0...80 °C)
Reaktionstider
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] 0; 0,2...50
Max. responstid för analogutgång [ms] 3
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 213
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 262,5
Material rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348); keramik; Mätcellspackning: EPDM
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Displayenhet 3 x LED, grön
Utgångsstatus LED, gul
Funktionsdisplay alfanumerisk display, 4-ställig
Mätvärden alfanumerisk display, 4-ställig
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad