• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Alla tryck- / vakumgivare
  5. PE7006

Tryckgivare med display

PE7006

PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E

Tryckgivare med display

PE7006

PE-2,5-RDR14-QFRKG/US/ /E

  • Speciell tätning för användning i rengöringsprocesser
  • Två kopplingsutgångar, och en av dem kan konfigureras som diagnostikutgång
  • Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
  • Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
  • Hög stöt- och vibrationstålighet
  • Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Utgående artikel
Alternativartiklar: PE2096 eller PE2596 Produktjämförelse: PE7006 / PE2096 / PE2596 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
  • ce
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Mätområde
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Kan ej användas för Oljor
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprängtryck
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tryckhållfasthet
20 bar 290 psi 2000 kPa
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...36 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA] < 50
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Överspänningsskydd ja; (< 40 V)
Tillslagsfördröjning [s] 0,3
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 2
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP/NPN
Antal kopplingsutgångar 2
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 250
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,3 psi 0...250 kPa
Kopplingspunkt SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Frånslagspunkt rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
I steg om
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Fabriksinställning
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] < ± 0,5
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,25
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,05; (per 6 månader)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Reaktionstider
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] 0; 0,2...50
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; Diagnostikmeddelanden; kopplingslogik; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
Profil ingen profil
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 1
Binära processdata 2
Min. processcykeltid [ms] 2,3
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
default 312
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -20...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 237
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 261,5
Material rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; EPDM/X; PTFE
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348); keramik (99,9 % Al2 O3); Mätcellspackning: EPDM
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga
Displayer / manöverelement
Display
Displayenhet 3 x LED, grön
Utgångsstatus 2 x LED, gul
Funktionsdisplay alfanumerisk display, 4-ställig
Mätvärden alfanumerisk display, 4-ställig
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad