- Produkter
- PF2058
Inbyggbar tryckgivare
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
Inbyggbar tryckgivare
PF2058
PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P
- Kombinerad nivåmätning och punktnivådetektering med analog utgång/kopplingsutgång
- Programmerbar analog utgång och kopplingsutgång
- Med långsiktig stabilitet tack vare hög repeterbarhet och lågt linearitetsfel
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Installation med plan montering i behållare, tankar och rör
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-03-31
Avslutsdatum: 2024-03-31
Alternativartiklar: PI1008 eller PI1708 Produktjämförelse: PF2058 / PI1008 / PI1708 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt. inga fler adaptrar finns som tillbehör
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Montage | Vridbar hylsa 350° | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck | |||
Inbyggbar | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 60 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar 1:4) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar 1:4) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||
Analogslutpunkt |
|
||||||
I steg om |
|
||||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,4; (0...80 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...4 |
Dämpning för analogutgången dAA stegvis [s] | 0 - 0,1 - 0,5 - 2 |
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; Dämpning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; Nollpunkt; spann |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 182 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 278 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | mbar; inH2O; kPa |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Använd ej för nya projekt.; inga fler adaptrar finns som tillbehör | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|