- Produkter
- PI1093
Inbyggbar tryckgivare med display
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
Inbyggbar tryckgivare med display
PI1093
PI-025-RES30-E-ZVG/US/ /P
- Kombinerad nivåmätning och punktnivådetektering med analog utgång/kopplingsutgång
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- För användning i höga temperaturer i processteknologi
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Installation med plan montering i behållare, tankar och rör
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-03-31
Avslutsdatum: 2024-03-31
Alternativartiklar: PI1003 eller PI1703 Produktjämförelse: PI1093 / PI1003 / PI1703 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt. inga fler adaptrar finns som tillbehör
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Montage | Vridbar hylsa 350° | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck | |||
Inbyggbar | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
Startström, max peak [mA] | 6 |
Varaktighet av strömspik vid påslag [ms] | 30 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar 1:4) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 300 |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
|||
Analogslutpunkt |
|
|||
I steg om |
|
|||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionstider
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Max. responstid för analogutgång [ms] | 40 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Nollpunkt; spann |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 238 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 405 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; MPa; % av spannet |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Använd ej för nya projekt.; inga fler adaptrar finns som tillbehör | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|