Inbyggbar tryckgivare med display
PI2303
PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P
Inbyggbar tryckgivare med display
PI2303
PI-025-REZ02-MFRKG/US/ /P
- För användning i höga temperaturer i mat- och dryckesindustrin
- Robust hölje i rostfritt stål med hygienisk plan frontdesign
- Med anslutningsteknologi med två och tre ledningar
- Minskad kabeldragningskomplexitet vid användning som strömloop med två ledningar
- Membrantätning med integrerad klämma med membran av rostfritt stål
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -20...200 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck; vakuum |
Elektriska data
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Anslutningsspänning [V] | 20...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 3,6...21 |
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 45 |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 300 |
---|
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
---|---|
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 125 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
|||||||||
Frånslagspunkt rP |
|
|||||||||
Analogstartpunkt |
|
|||||||||
Analogslutpunkt |
|
|||||||||
I steg om |
|
|||||||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Reaktionstider
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0,01...99,99 |
Stegresponstid analogutgång [ms] | 45 |
---|
Min. responstid för kopplingsutgång [ms] | 3 |
---|---|
Stegresponstid analogutgång [ms] | 7 |
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.0 | ||||
SDCI-standard | IO-Link Communication Specification, Version 1.0, January 2009, Ordner No: 10.002 | ||||
Profil | ingen profil | ||||
SIO-läge | ja | ||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||
Analoga processdata | 1 | ||||
Binära processdata | 2 | ||||
Min. processcykeltid [ms] | 2,3 | ||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Omgivningstemperatur [°C] | -25...65 | |
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25...100 | |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 142 | ||||
Hänvisning till godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 1199,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); rostfritt stål (1,4435 / 316L); PBT; PEI; PFA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4435 / 316L) |
Min. tryckcykler | 10 miljoner |
Processanslutning | Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852) |
Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar | < 0,38 / - |
Fyllvätska för trycköverföring | NEOBEE (livsmedel-, FDA-godkänt) |
Membrandiameter [mm] | 47,5 |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; MPa; % av spannet |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |