- Produkter
- PI7094
Inbyggbar tryckgivare med display
PI7094
PI-010-RES30-QFRKG/US/ /P
Inbyggbar tryckgivare med display
PI7094
PI-010-RES30-QFRKG/US/ /P
- Kombinerad nivåmätning och punktnivådetektering med analog utgång/kopplingsutgång
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- För användning i höga temperaturer i processteknologi
- Hygienisk design för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Installation med plan montering i behållare, tankar och rör
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-03-31
Avslutsdatum: 2024-03-31
Alternativartiklar: PI1004 eller PI1704 Produktjämförelse: PI7094 / PI1004 / PI1704 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt. inga fler adaptrar finns som tillbehör
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Montage | Vridbar hylsa 350° | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck | |||
Inbyggbar | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 85 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||||
I steg om |
|
||||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 6 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...100 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; Dämpning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; Nollpunkt; spann |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 178 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 405,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; psi; MPa; % av spannet |
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Använd ej för nya projekt.; inga fler adaptrar finns som tillbehör | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |