Tryckgivare diagnosfunktion för pumpar
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
Tryckgivare diagnosfunktion för pumpar
PIM694
PIM010-REA01-KFPKG/US/ /P
- Två funktioner i en enhet Pumpövervakning och tryckdetektering
- Tillförlitlig diagnostik av störningar i sugområdet och detektering av kavitation
- Detektering av utgasning från vätskor och ansamlad luft i pumpen
- Oberoende systemtrycksmätning med en andra kopplingsutgång
- Pumpkontroll via analog utgång
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Montage | Vridbar hylsa 350° | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck; vakuum | |||
Inbyggbar | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 | |
---|---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) | |
Elektriskt utförande | PNP | |
Antal kopplingsutgångar | 2 | |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) | |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 | |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 | |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 350 | |
Hänvisning till kopplingsfrekvens [Hz] |
|
|
Antal analogutgångar | 1 | |
Analog strömutgång [mA] | 4...20, inverterbar; (skalbar) | |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Kortslutningsskyddad | ja | |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande | |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||||
Analogstartpunkt |
|
||||||
Analogslutpunkt |
|
||||||
I steg om |
|
||||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 2,5 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...10 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...10 |
Stegresponstid analogutgång [ms] | 0,2 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Nollpunkt; spann |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 188 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 455,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|