Pressure switch with intuitive switch point setting
PK6522
PK-100-SFG14-HCPKG/US/ /W
Pressure switch with intuitive switch point setting
PK6522
PK-100-SFG14-HCPKG/US/ /W
- Enkel kopplingspunktsinställning med två inställningsringar möjliggör optimal avläsning
- Hög långsiktig stabilitet tack vare robust mätcell i rostfritt stål med hög tillåtet tryck-klassificering
- Mekanisk låsning förhindrar oavsiktlig manipulering av kopplingspunkten
- Livslängd på fler än 50 miljoner tryckcykler
- För användning i hydraulik, tryckluft, luftkonditionering och kylning
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5 |
Applikation
Applikation | för industriell montering | ||
---|---|---|---|
Media | flytande och gasformiga medier | ||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Tryckhållfasthet |
|
||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 25 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | antivalent |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 500 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 100 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
Frånslagspunkt rP |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av slutvärdet] | < ± 2,5; (Inställningsnoggrannhet) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av slutvärdet] | < ± 0,5; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av slutvärdet] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Temperaturdrift per 10K | < ± 0,5 |
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Inställningsringar |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 450 | ||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 94 |
---|---|
Material | PBT; PC; FKM; rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); FKM |
Min. tryckcykler | 50 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5 |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Med skala | ja |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|