- Produkter
- Givare
- Tryckgivare / Vakuumgivare
- Tryckgivare för processapplikationer, flushmontage
- PM1605
Inbyggbar tryckgivare
PM1605
PM-004-REA01-E-ZVG/US
Inbyggbar tryckgivare
PM1605
PM-004-REA01-E-ZVG/US
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i mat- och dryckesindustrin
- Hygienisk, plan design
- Tål högtrycksrengöring med aggressiva rengöringsmedel
- Hög temperaturtålighet och hög skyddsklass
- Noggrann analog utgång och användarvänlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Mätelement | keramisk-kapacitiv tryckmätcell | |||
Temperaturövervakning | nej | |||
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...150 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck; vakuum | |||
Inbyggbar | ja | |||
MAWP (för applikationer enligt CRN) [bar] | 30 |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Integrerad "Watchdog" | ja |
Strömförbrukning [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Tillslagsfördröjning [s] | 1 |
Strömförbrukning [mA] | < 45 |
---|---|
Tillslagsfördröjning [s] | 0,5 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Antal kopplingsutgångar | 1; (IO-Link) |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
|||
Analogslutpunkt |
|
|||
I steg om |
|
|||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,2; (linjäritet inkl. hysteres och repeterbarhet, gränsvärdesinställning enligt DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) | ||||||||
Total avvikelse över temperaturområdet |
|
||||||||
Hänvisning | för ytterligare detaljer se avsnitt Diagram och grafer |
Reaktionstider
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...4 |
---|
Stegresponstid analogutgång [ms] | 30 |
---|
Stegresponstid analogutgång [ms] | 7 |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
SIO-läge | nej | ||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||
Analoga processdata | 3 | ||||||
Min. processcykeltid [ms] | 3,2 | ||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,001 | ||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; interntemperature | ||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 68; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 323 | ||||
Hänvisning till godkännande |
|
||||
UL godkännande |
|
Mekaniska data
Vikt [g] | 337,55 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4435 / 316L); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Åtdragningsmoment [Nm] | 20 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1 utvändig gänga tätningskon |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
omgivningtemperaturens influens på noggrannheten
|
|
---|