• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. PM2054

Tryckgivare för flushmontage

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Tryckgivare för flushmontage

PM2054

PM-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • För tillförlitlig hydrostatisk nivådetektering
  • Installation med plan montering i tankens eller behållarens vägg
  • Robust ingjutet hölje i rostfritt stål som skydd mot aggressiv media och inträngning av fukt
  • Skalbar analog utgång med justerbart spann och nollpunkt
  • Kan anslutas med två eller tre ledningar
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-03-31
Alternativartiklar: PI1004 eller PM1704 Produktjämförelse: PM2054 / PI1004 / PM1704 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt. inga fler adaptrar finns som tillbehör
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Mätområde
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
Processanslutning gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Applikation flushmontering för livsmedelsindstrin
Media Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Min. sprängtryck
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Tryckhållfasthet
50 bar 725 psi 5000 kPa
Typ av tryck relativt tryck
Inbyggbar ja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 14...30 DC
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 1
Utgångssignal analogsignal
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa -0,05...1 MPa
Analogstartpunkt
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Analogslutpunkt
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
I steg om
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Fabriksinställning
ASP = 0,00 bar AEP = 9,99 bar
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1)
Avvikelse linjäritet [% av spannet] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Reaktionstider
Max. responstid för analogutgång [ms] 3
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter Nollpunkt; spann
Gränssnitt
Kommunikationsinterface EPS
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 67
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF påstrålat 1 GHz / Noggrannhet < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V
Stöttålighet
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 271
Mekaniska data
Vikt [g] 474,5
Kapsling cylindrisk
Mått [mm] Ø 34 / L = 121,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM
Material, i kontakt med mediet keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tryckcykler 100 miljoner
Processanslutning gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex
anzeigen-bedienelemente
Anmärkning
Anmärkning
3A-godkännandet är bara giltigt då adaptrar med 3A-godkännande används för installation.
Instruktion Använd ej för nya projekt.; inga fler adaptrar finns som tillbehör
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad