- Produkter
- PM2056
Tryckgivare för flushmontage
PM2056
PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
Tryckgivare för flushmontage
PM2056
PM-2,5-RES30-E-ZVG/US/ /P
- För tillförlitlig hydrostatisk nivådetektering
- Installation med plan montering i tankens eller behållarens vägg
- Robust ingjutet hölje i rostfritt stål som skydd mot aggressiv media och inträngning av fukt
- Skalbar analog utgång med justerbart spann och nollpunkt
- Kan anslutas med två eller tre ledningar
Utgående artikel
Avslutsdatum: 2024-03-31
Avslutsdatum: 2024-03-31
Alternativartiklar: PI1005 eller PM1706 Produktjämförelse: PM2056 / PI1005 / PM1706 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Använd ej för nya projekt. inga fler adaptrar finns som tillbehör
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | flushmontering för livsmedelsindstrin | |||
Media | Trögflytande medier och vätskor innehållande partiklar; flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck | |||
Inbyggbar | ja |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 14...30 DC |
---|---|
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | hydrostatisk |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA) |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Analogstartpunkt |
|
||||
Analogslutpunkt |
|
||||
I steg om |
|
||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linjäritet, inkl. hysteres och repeternoggrannhet , gränsvärdesintsällning enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,5; (Turn down 1:1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1; (0...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstider
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | Nollpunkt; spann |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | EPS |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 271 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 472 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | keramik (99,9 % Al2 O3); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); ytkaraktäristik: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning Aseptoflex utvändig gänga Aseptoflex |
anzeigen-bedienelemente
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Instruktion | Använd ej för nya projekt.; inga fler adaptrar finns som tillbehör | |
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|