Tryckgivare med display
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
Tryckgivare med display
PN004A
PN-010-RBR14-KFPKG/US/3D /V
- För applikationer i Ex-klassade områden
- Med kopplingsutgång och analog utgång
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Robust hölje i rostfritt stål för användning i tuffa industriella miljöer
- Livslängd på fler än 100 miljoner tryckcykler
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -20...60 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 40 V) |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||
I steg om |
|
||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionstider
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
ATEX-märkning |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 213 | ||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 302,5 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|