- Produkter
- PN2224
Tryckgivare med display
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
Tryckgivare med display
PN2224
PN-010-RBN14-MFRKG/US/ /V
- Två kopplingsutgångar, en av dem är programmerbar som analog utgång
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Landsspecifika tryckenheter kan väljas
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
- Valbar utgångspolaritet
Utgående artikel
Alternativartiklar: PN2294 Produktjämförelse: PN2224 / PN2294 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck | |||
MAWP (för applikationer enligt CRN) |
|
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 35 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 500 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20; (skalbar 1:4) |
Max. skenbart motstånd [Ω] | (Ub - 10 V) x 50 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10; (skalbar 1:4) |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
|||||||||
Frånslagspunkt rP |
|
|||||||||
Analogstartpunkt |
|
|||||||||
Analogslutpunkt |
|
|||||||||
I steg om |
|
|||||||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K; Turn down 1:1) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 1,5 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0,01...4 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0,01...4 |
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; kopplingslogik; ström-/spänningsutgång; Dämpning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet; Nollpunkt; spann |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link |
---|---|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.0 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||
Vibrationstålighet |
|
||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 131 | ||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 265 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|