- Produkter
- PN3007
Tryckgivare med display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
Tryckgivare med display
PN3007
PN-001BRBR14-MFPKG/US/ /V
- Med programmerbar kopplingsutgång och analog utgång
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Landsspecifika tryckenheter kan väljas
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
- Hög stöt- och vibrationstålighet
Utgående artikel
Alternativartiklar: PN3097 Produktjämförelse: PN3007 / PN3097 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Media | flytande och gasformiga medier |
Medietemperatur [°C] | -25...80 |
Min. sprängtryck [mbar] | 30000 |
Tryckhållfasthet [mbar] | 10000 |
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 40 V) |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; analogsignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 500 |
Analog spänningsutgång [V] | 0...10 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP [mbar] | 10...1000 | |||
Frånslagspunkt rP [mbar] | 5...995 | |||
I steg om [mbar] | 5 | |||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reaktionstider
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Max. responstid för analogutgång [ms] | 3 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 213 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 261 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | mbar; kPa; psi; inHg |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|