• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produkter
  2. Givare
  3. Tryckgivare / Vakuumgivare
  4. Typ PN / PE med digital display
  5. PN3596

Tryckgivare med display

PN3596

PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ /V

Tryckgivare med display

PN3596

PN-2,5-REG14-MFRKG/US/ /V

  • Programmerbar kopplingsutgång med IO-Link och analog utgång
  • Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
  • Processanslutningen kan vridas för optimal uppriktning
  • Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktegenskaper
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Mätområde
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,2 psi 0...250 kPa
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift
Mätelement keramisk-kapacitiv tryckmätcell
Applikation för industriell montering
Media flytande och gasformiga medier
Medietemperatur [°C] -25...80
Min. sprängtryck
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tryckhållfasthet
20 bar 290 psi 2000 kPa
Vakuumresistens [mbar] -1000
Typ av tryck relativt tryck
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 18...30 DC; (till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA] < 35
Min. isolationsmotstånd [MΩ] 100; (500 V DC)
Skyddsklass III
Polaritetsskyddad ja
Tillslagsfördröjning [s] 0,3
Integrerad "Watchdog" ja
In- / utgångar
Antal in och utgångar Antal kopplingsutgångar: 1; Antal analogutgångar: 1
Utgångar
Totalt antal utgångar 2
Utgångssignal kopplingssignal; analogsignal; IO-Link; (konfigurerbar)
Elektriskt utförande PNP
Antal kopplingsutgångar 1
Utgångsfunktion slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] 2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C))
Kopplingsfrekvens DC [Hz] < 170
Antal analogutgångar 1
Analog strömutgång [mA] 4...20
Max. skenbart motstånd [Ω] 500
Analog spänningsutgång [V] 0...10
Minsta lastmotstånd [Ω] 2000
Kortslutningsskyddad ja
Typ av kortslutningsskydd pulserande
Överlastskydd ja
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde
0...2,5 bar 0...2500 mbar 0...36,2 psi 0...250 kPa
Factory setting / CMPT = 2
Kopplingspunkt SP
0,02...2,5 bar 0,4...36,2 psi 2...250 kPa
Frånslagspunkt rP
0,01...2,49 bar 0,2...36 psi 1...249 kPa
Min. skillnad mellan SP och rP
0,02 bar 0,2 psi 2 kPa
I steg om
0,01 bar 0,2 psi 1 kPa
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Kopplingspunkt SP
0,02...2,5 bar 0,3...36,3 psi 2...250 kPa
Frånslagspunkt rP
0,01...2,49 bar 0,1...36,1 psi 1...249 kPa
Min. skillnad mellan SP och rP
0,02 bar 0,2 psi 2 kPa
I steg om
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] < ± 0,5
Repeternoggrannhet [% av spannet] < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K)
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning)
Avvikelse hysteres [% av spannet] < ± 0,25
Långtidsstabilitet [% av spannet] < ± 0,05; (per 6 månader)
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] < ± 0,2; (-0...80 °C)
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] < 3
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] 0...50
Dämpning av procesvärdet dAP [s] 0...4
Dämpning för analogutgången dAA [s] 0...4
Max. responstid för analogutgång [ms] 3
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslagsfördröjning; Dämpning; Displayenhet; ström-/spänningsutgång
Gränssnitt
Kommunikationsinterface IO-Link
Typ av transmission COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
SDCI-standard IEC 61131-9
SIO-läge ja
Nödvändig masterporttyp A
Analoga processdata 1
Binära processdata 1
Understödda DeviceIDs
Drift typ DeviceID
Factory setting / CMPT = 2 432
Status_B High Resolution / CMPT = 3 616
Hänvisning
För mer information se IODD-PDF filen i "Downloads"
Factory setting / CMPT = 2
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis
Min. processcykeltid [ms] 2,3
IO-Linkupplösning tryck [bar] 0,01
IO-Linkupplösning tryck [MPa] 0,001
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
tryck 14
binär kopplingsinformation 1
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering
Status_B High Resolution / CMPT = 3
Profil Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Min. processcykeltid [ms] 3
IO-Linkupplösning tryck [bar] 0,001
IO-Linkupplösning tryck [MPa] 0,0001
IO-Link processdata (cyklisk)
Funktion bitlängd
tryck 16
enhetsstatus 4
binär kopplingsinformation 1
IO-Link funktioner (acyklisk) användarspecifik markering
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Lagringstemperatur [°C] -40...100
Kapslingsklass IP 65; IP 67
Godkännanden / tester
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 226
UL godkännande
Godkännandenummer UL J004
Tryckkärlsdirektivet God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran
Mekaniska data
Vikt [g] 259,5
Material rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC
Material, i kontakt med mediet rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Al2O3 (keramik); FKM
Min. tryckcykler 100 miljoner
Åtdragningsmoment [Nm] 25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning)
Processanslutning gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2); Invändig gänga:M5
Tätning för processanslutning FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Strypningselementet integrerat nej (kan monteras i efterhand)
Displayer / manöverelement
Display
Displayenhet 3 x LED, grön (bar, psi, kPa)
Utgångsstatus 1 x LED, gul
Mätvärden alfanumerisk display, röd/grön 4-ställig
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
Anslutning Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad