Tryckgivare med display
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
Tryckgivare med display
PN4224
PN-010-RBN14-HFBOW/LS/ /V
- Potentialfri Triac-utgång för ström upp till 2,5 A
- För användning i AC-strömförsörjningar
- Landsspecifika tryckenheter kan väljas
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
||||
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga |
Applikation
Applikation | för industriell montering | |||
---|---|---|---|---|
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning tolerans [%] | 5...10 |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 90...250 AC |
Nominell spänning AC [V] | < 250 |
Strömförbrukning [mA] | < 10 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | II |
Polaritetssäker | nej |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,2 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | Triac |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA] | 250; ((...70 °C) 1000 (...60 °C) 1500 (...45 °C) 2500 (...20 °C)) |
Kopplingsfrekvens AC [Hz] | < 160 |
Kortslutningssäker | nej |
Överlastskydd | nej |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||||
Frånslagspunkt rP |
|
||||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 1,0 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,5 |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,3; (-25...80 °C) |
Reaktionstider
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0, 0,2,...10, 11,...50 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...4 |
Mjukvara / programmering
Justering av kopplingspunkt | Programmeringsknapp |
---|---|
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; verkställande av visade värden; displayen kan roteras och stängas av; Displayenhet |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 224,58 | ||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 356,3 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); PC; PBT; PA; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning 1/4" NPT Invändig gänga |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Elektrisk anslutning
Erforderligt skydd | miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 5 A; snabb |
---|
Anmärkning
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x 1/2"; kodning: C |
---|