- Produkter
- PN5002
Tryckgivare med display
PN5002
PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V
Tryckgivare med display
PN5002
PN-100-SBR14-HFPKG/US/ /V
- Med långsiktig stabilitet tack vare högt skydd mot överbelastning
- Livslängd på fler än 100 miljoner tryckcykler
- Tydligt synlig 4-siffrig LED-display
- Landsspecifika tryckenheter kan väljas
- Minnespunktion för det högsta uppmätta systemtrycket
Utgående artikel
Alternativartiklar: PN7092 Produktjämförelse: PN5002 / PN7092 Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | |||
---|---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | |||
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Passande för | användning i gaser vid tryck > 25 bar endast vid förfrågan | |||
Medietemperatur [°C] | -25...80 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...36 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 40 V) |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 1 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||
---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
|||
Frånslagspunkt rP |
|
|||
I steg om |
|
|||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Reaktionstider
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -20...80 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 231 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 260,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PC; PBT; PEI; FKM |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 Invändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|