Tryckvakt med keramisk mätcell
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
Tryckvakt med keramisk mätcell
PP7523
PP-060-SBG14-QFPKG/US/ /V
- Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
- Två kopplingsutgångar, och en av dem kan konfigureras som diagnostikutgång
- Hög stöt- och vibrationstålighet
- Livslängd på fler än 100 miljoner tryckcykler
- Användarvänlig kommunikation via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5 |
Applikation
Applikation | för industriell montering | |||
---|---|---|---|---|
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -25...90 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 9,6...36 DC; (kommunikationsläge: 18...32) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 45 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 250 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | 170 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
|||||||||
Frånslagspunkt rP |
|
|||||||||
I steg om |
|
|||||||||
Fabriksinställning |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,1 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...80 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 3 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP i steg [s] | 0,003 - 0,006 - 0,010 - 0,017 - 0,060 - 0,125 - 0,250 - 0,500 |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -25...85 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 69K; IP 68; (7 dagar / 1 m vattendjup / 0,1 bar) |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 308 | ||||||||||||||||||
UL godkännande |
|
||||||||||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 211,1 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4301 / 304); FKM; EPDM/X; PA |
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1.4305 / 303); keramik; FKM |
Min. tryckcykler | 100 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga Invändig gänga:M5 |
Strypningselementet integrerat | nej (kan monteras i efterhand) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Teach-funktion | ja |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A |
---|