Tryckgivare för pneumatik
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
Tryckgivare för pneumatik
PQ0834
PQ-010-RHR18-QFNKG/AS/
- Tillförlitlig övervakning av systemtryck i pneumatik- och tryckluftssystem
- Mycket hög övertrycks- och vakuumtålighet
- Tydligt synlig vinklad LED-display
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Två kopplingsutgångar, och en av dem kan konfigureras som diagnostikutgång
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|---|
Mätområde [bar] | -1...10 |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/8 Invändig gänga |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift |
---|---|
Applikation | för industriell montering |
Media | tryckluft |
Passande för | andra media vid förfrågan |
Medietemperatur [°C] | 0...60 |
Min. sprängtryck [bar] | 30 |
Tryckhållfasthet [bar] | 20 |
Typ av tryck | relativt tryck; vakuum |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...32 DC; (till SELV/PELV) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 40 V) |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal |
Elektriskt utförande | NPN |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 200 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde [bar] | -1...10 |
---|---|
Kopplingspunkt SP [bar] | -0,9...10 |
Frånslagspunkt rP [bar] | -0,95...9,95 |
I steg om [bar] | 0,05 |
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = Gränsvärdesinställning) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,05; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2; (0...60 °C) |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | < 2,5 |
---|---|
Inställbar fördröjningstid dS, dr [s] | 0; 0,002...5 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | hysteres / fönsterfunktion; slutande / brytande; Diagnostikmeddelanden; kopplingslogik; tillslags- / frånslags-fördröjning; Dämpning; Displayenhet |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 443 | ||||||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 85,5 |
---|---|
Material | PBT; FKM; Polyester |
Material, i kontakt med mediet | Mässing; FKM; kisel (beläggning); PBT |
Min. tryckcykler | 50 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/8 Invändig gänga |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; kPa; psi; inHg |
Tillbehör
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|