Tryckgivare för pneumatik
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
Tryckgivare för pneumatik
PQS812
PQ-010-KHR18-MFPKG/AS/
- Tillförlitlig övervakning av systemtryck i pneumatik- och tryckluftssystem
- Mycket hög övertrycks- och vakuumtålighet
- Väl synlig TFT display
- Röd/grön display för tydlig identifiering av det acceptabla intervallet
- Med programmerbara kopplingsutgångar
- Bekväm drift via knappar eller parameterinställning via IO-Link
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 | ||
---|---|---|---|
Mätområde |
|
||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/8 Invändig gänga (2x) |
Applikation
Speciella egenskaper | guldpläterade stift | ||
---|---|---|---|
Applikation | för industriell montering | ||
Media | tryckluft; kvävgas (N2) | ||
Passande för | andra media vid förfrågan | ||
Medietemperatur [°C] | 0...60 | ||
Min. sprängtryck |
|
||
Tryckhållfasthet |
|
||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | ||
Typ av tryck | relativt tryck; vakuum |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 30 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Överspänningsskydd | ja; (< 40 V) |
Tillslagsfördröjning [s] | 0,3 |
Integrerad "Watchdog" | ja |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 2 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 2 |
---|---|
Utgångssignal | kopplingssignal; IO-Link; (konfigurerbar) |
Elektriskt utförande | PNP/NPN; (konfigurerbar) |
Antal kopplingsutgångar | 2 |
Utgångsfunktion | slutande / brytande; (parametriserbar) |
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V] | 2,5 |
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 100 |
Kopplingsfrekvens DC [Hz] | < 170 |
Kortslutningsskyddad | ja |
Typ av kortslutningsskydd | pulserande |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
||
---|---|---|---|
Kopplingspunkt SP |
|
||
I steg om |
|
Noggrannhet / Avvikelse
Noggrannhet av kopplingspunkt [% av spannet] | < ± 0,5 |
---|---|
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K:) |
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,5; (inklusive linjäritet, hysteres och repeterbarhet) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,5 % (gränsvärde enligt DIN EN IEC 62828-1) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,25 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | 0,2 |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | 0,2 |
Reaktionstider
Reaktionstid [ms] | 6 |
---|---|
Dämpning av procesvärdet dAP [s] | 0...4 |
Dämpning för analogutgången dAA [s] | 0...99,99 |
Mjukvara / programmering
Parametreringsmöjligheter | displayen kan roteras och stängas av; Teach-funktion; simuleringsfunktion; Diagnostikmeddelanden |
---|
Gränssnitt
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ av transmission | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link revision | 1.1.3 | ||||||||||
SDCI-standard | IEC 61131-9: 2019-06 | ||||||||||
Profil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A), SSP 4.1.1 (0x0010), Quantity detection nach Smart Sensor Profil (0x8014) | ||||||||||
SIO-läge | ja | ||||||||||
Nödvändig masterporttyp | A | ||||||||||
Analoga processdata | 1 | ||||||||||
Binära processdata | 2 | ||||||||||
Min. processcykeltid [ms] | 0,6 | ||||||||||
IO-Linkupplösning tryck [bar] | 0,001 | ||||||||||
IO-Link processdata (cyklisk) |
|
||||||||||
IO-Link funktioner (acyklisk) | användarspecifik markering; interntemperature; Medietemperatur | ||||||||||
Understödda DeviceIDs |
|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Kapslingsklass | IP 65 |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||
Vibrationstålighet |
|
||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 508 | ||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för stabila gaser fluid grupp 2 |
Mekaniska data
Vikt [g] | 52,9 |
---|---|
Material | PBT; PC; TPE; NBR; FKM; Mässing; kisel (beläggning) |
Material, i kontakt med mediet | PBT; FKM; Mässing; kisel (beläggning) |
Min. tryckcykler | 50 miljoner |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/8 Invändig gänga (2x) |
Displayer / manöverelement
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Displayenhet | bar; MPa; mmHg; kgf/cm² |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Kontakter: guldpläterad |
---|
diagram och grafer
Bohrbild
|
|
---|