Hydrostatisk nedsänkbar tryckgivare
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
Hydrostatisk nedsänkbar tryckgivare
PS307A
SUBMERSIBLE 0,6BAR 10M FEP CABLE 1G/1D
- För nivåmätning i riskfyllda områden
- Longitudinellt vattentät kabel
- Robust hölje i rostfritt stål med hög inträngningstålighet
- Hög total noggrannhet och långsiktig stabilitet
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
Applikation
Applikation | för industriell montering | |||
---|---|---|---|---|
Media | flytande medier | |||
Medietemperatur [°C] | -10...60; (T6: -10...60 °C; T5: -10...80 °C; T4: -10...85 °C; 1 D, 1/2 D, 2 D (750 mW): -10...40 °C; (650 mW): -10...70 °C; (550 mW): -10...85 °C) | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Förstärkare | Anslutning till egensäker spänningsmatning (Ex ia) |
---|---|
Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Mätprincip | hydrostatisk |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog strömutgång [mA] | 4...20 |
Max. skenbart motstånd [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 10 V) / 20 mA) |
Kortslutningsskyddad | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < 0,1; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < 0,25 (BFSL) / 0,5; (inkl. lineäritet-, nollpunkts-, och områdesfel; BFSL = Best Fit Strait Line (inställning minsta värde)) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < 0,2 (BFSL) |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < 0,2; (per år) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,2; (0...50 °C) |
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -10...60 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hänvisning till omgivningstemperatur |
|
||||||
Lagringstemperatur [°C] | -10...60 | ||||||
Kapslingsklass | IP 68 |
Godkännanden / tester
Godkännande | BVS 10 ATEX E 132 X; IECEx BVS 10.0085 X |
---|---|
ATEX-märkning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 969 |
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 1034,2 |
---|---|
Material | rostfritt stål (1.4571/316Ti) |
anzeigen-bedienelemente
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|
Elektrisk anslutning
Anslutning | kabel: 10 m, FEP, Ø 7,5 mm |
---|