Tryckgivare
PU501E
PU-250-SEG14-C-DVG/US
Tryckgivare
PU501E
PU-250-SEG14-C-DVG/US
- För tillförlitlig detektering av systemtrycket i mobila maskiner
- Robust hölje i rostfritt stål med hög stöt- och vibrationstålighet
- Kompakt hölje för användning i trånga utrymmen
- Livslängd på fler än 60 miljoner tryckcykler
- Med långsiktig stabilitet tack vare hög repeterbarhet och lågt linearitetsfel
Produktegenskaper
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mätområde |
|
|||
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2) |
Applikation
Applikation | för mobil montering | |||
---|---|---|---|---|
Media | flytande och gasformiga medier | |||
Medietemperatur [°C] | -40...125 | |||
Min. sprängtryck |
|
|||
Tryckhållfasthet |
|
|||
Hänvisning till tryckangivelse |
|
|||
Vakuumresistens [mbar] | -1000 | |||
Typ av tryck | relativt tryck |
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] | 8...32 DC |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 12 |
Min. isolationsmotstånd [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Skyddsklass | III |
Polaritetsskyddad | ja |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,1 |
In- / utgångar
Antal in och utgångar | Antal analogutgångar: 1 |
---|
Utgångar
Totalt antal utgångar | 1 |
---|---|
Utgångssignal | analogsignal |
Antal analogutgångar | 1 |
Analog spänningsutgång [V] | 0,5...4,5 |
Minsta lastmotstånd [Ω] | 2000 |
Kortslutningssäker | ja |
Överlastskydd | ja |
Mät-/ Inställningsområde
Mätområde |
|
---|
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% av spannet] | < ± 0,05; (med temperaturvariationer < 10 K) |
---|---|
Linjäritet av analogutgång [% av spannet] | < ± 0,8; (inkl. drift vid åtdragning, nollpunkts- und mätområdesfel, icke-linjäritet, hysteres) |
Avvikelse linjäritet [% av spannet] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Avvikelse hysteres [% av spannet] | < ± 0,2 |
Långtidsstabilitet [% av spannet] | < ± 0,1; (per 6 månader) |
Temperaturkoefficient för nollpunkten [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Temperaturkoefficient för området [% av spannet / 10 K] | < ± 0,1 (0...80 °C); < ± 0,2 (-40...0 °C / 80...125 °C) |
Reaktionstider
Stegresponstid analogutgång [ms] | 2 |
---|
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] | -40...100 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40...100 |
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Godkännanden / tester
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 658 | ||||||
Tryckkärlsdirektivet | God branschpraxis; kan användas för grupp 2 vätskor; grupp 1 fluider på begäran |
Mekaniska data
Vikt [g] | 58,8 |
---|---|
Material | 1.4542 (17-4 PH / 630); rostfritt stål (1,4404 / SS2348); PEI |
Material, i kontakt med mediet | 1.4542 (17-4 PH / 630) |
Min. tryckcykler | 60 miljoner; (vid 1.2 gånger nominellt tryck) |
Åtdragningsmoment [Nm] | 25...35; (rekommenderat åtdragningsmoment; Beroende på smörjning, tätning och tryckbelastning) |
Processanslutning | gängad anslutning G 1/4 utvändig gänga (DIN EN ISO 1179-2) |
Tätning för processanslutning | HNBR (DIN EN ISO 1179-2) |
Strypningselementet integrerat | ja |
Anmärkning
Anmärkning |
|
||
---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Elektrisk anslutning
Anslutning | Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Max. kabellängd: 30 m |
---|